Precisione
Fine Cyclo Serie DA
Riduttore ad elevata precisione e massima densità di coppia in un unico stadio
Panoramica
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo ad elevata capacità, con configurazione integrata nella carcassa riduttore.
Il design è stato ottimizzato per garantire un posizionamento maggiormente accurato, e performance superlative anche a livello di capacità dei cuscinetti.
- La più alta densità di coppia di sempre dei nostri riduttori serie Fine
- Ideale per applicazioni robotiche e macchine utensili
- Design modulare completamente sigillato, per un facile adattamento al design dei servomotori presenti sul mercato
| Zero gioco meccanico | |
| Lost motion | <1 arcmin |
| Numero di taglie | 6 |
| Rapporti di riduzione | 29:1 / 41:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (disponibilità a seconda della taglia) |
| Coppia nominale | 257 Nm fino a 1.686 Nm (a n1 = 1.500 giri/min) |
| Coppia di accelerazione | 613 Nm fino a 4.000 Nm |
| Coppia di emergenza | 1.225 Nm fino a 8.000 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 6.150 giri/min |
| Momento ribaltante max. | 883 Nm fino a 4.000 Nm |
| Rigidità al ribaltamento | fino a 2.450 Nm/arcmin |
| Carico assiale max. | 3.924 N fino a 15.000 N |
| Rigidità torsionale | fino a 540 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
4000
Nm
Coppia di accelerazione
540
Nm
Rigidità torsionale
8000
Nm
Coppia massima Coppia di picco
Vantaggi della serie Fine Cyclo DA
1
Design ultra compatto
Circa l'8% in meno di diametro e >5% in meno di lunghezza e 25% di coppia elevata
2
Ottimo rapporto prezzo/performance
L'utilizzo dei riduttori DA monostadio comporta notevoli vantaggi in termini di costi rispetto ai riduttori bistadio disponibili per la stessa classe di coppia.
3
Livello di rumorosità ottimizzato e ampiamente ridotto
Fattore importante quando le persone operano in prossimità della macchina, come ad esempio nel settore medico.
4
Facile installazione in macchina
La tipologia di collegamento è pensata per evitare installazioni complesse.
5
Design modulare
Prodotto modulare che permette la massima versatilità di collegamento a motori di diversi produttori.
6
Versione completamente sigillata
Prodotto fornito lubrificato e pronto all'uso